Philips HF-Pi 2 28/35/49/54 TL5 EII 220-240V
Descrição do Produto
Philips HF-Pi 2 28/35/49/54 TL5 EII 220-240V
Especificações
- Tensão de entrada 220 a 240 V
- Frequência de linha 50 to 60 Hz
- Frequência de entrada 50 a 60 Hz
- Corrente de fuga à terra (Máx.) 0,5 mA
- Largura da corrente de irrupção 0,35 ms
- Pico da corrente de irrupção (Máx.) 31 A
- Número de produtos em MCB (16 A tipo B) (Nom.) 12