Portugal - Português

Philips HF-Pi 2 28/35/49/80 TL5 EII

Descrição do Produto

Philips HF-Pi 2 28/35/49/80 TL5 EII

Código de encomenda: 913700652666
Código de encomenda completo: 872790086250800

Especificações

  • Tensão de entrada
    220 a 240 V
  • Frequência de linha
    50 to 60 Hz
  • Frequência de entrada
    50 a 60 Hz
  • Corrente de fuga à terra (Máx.)
    0,5 mA
  • Largura da corrente de irrupção
    0,37 ms
  • Pico da corrente de irrupção (Máx.)
    31 A
  • Número de produtos em MCB (16 A tipo B) (Nom.)
    8