Portugal - Português

Philips HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII 220-240V

Descrição do Produto

Philips HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII 220-240V

Código de encomenda: 913700657666
Código de encomenda completo: 872790088775400

Especificações

  • Tensão de entrada
    220 a 240 V
  • Frequência de linha
    50 to 60 Hz
  • Frequência de entrada
    50 a 60 Hz
  • Corrente de fuga à terra (Máx.)
    0,5 mA
  • Largura da corrente de irrupção
    0,4 ms
  • Pico da corrente de irrupção (Máx.)
    45 A
  • Número de produtos em MCB (16 A tipo B) (Nom.)
    12

Transferências

Família