Philips HF-Matchbox Red

Design robusto, formato compacto

Produtos

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

HF-Matchbox Red é um balastro económico, fiável, compacto, leve e de elevada frequência para utilização com potências de sistema inferiores a 25 W em combinação com lâmpadas TL mini, TL-D, TL5 e TL5c, PL-T/C e PL-L/S. A gama HF-M Red caracteriza-se por um design robusto que cumpre todas as normas internacionais relevantes em termos de segurança e desempenho e apresenta um índice de eficiência energética (CELMA EEI ) de A2.

Benefícios

  • Pode ser utilizado com sistemas de controlo de detecção de movimento.

  • O reinício automático (após buraco de tensão ou substituição de lâmpada) assegura um funcionamento fácil e reinstalação de lâmpadas sem problemas.

Características

  • Mais de 60.000 comutações para ligar/desligar uma lâmpada (dependendo da combinação lâmpada/balastro)

  • Produto adequado para funcionamento CC de emergência entre 190 e 254 V

Aplicações

  • Utilizado com sistemas de controlo de detecção de movimento, como, por exemplo, o Philips OccuPlus
  • Sobretudo para aplicações no interior, como, por exemplo, focos, iluminação descendente, caixas de luz e equipamentos de emergência e segurança utilizados generalizadamente em lojas de revenda, edifícios de escritórios, hotéis, casas particulares e edifícios residenciais
  • Aplicações domésticas, como, por exemplo, a iluminação exterior de jardins, áreas de garagem e escadas

Transferências

Folhetos

Folheto da gama
Localized commercial leaflet HF-Matchbox Red pt_PT pdf 580.6 kB

Elementos visuais

Family-Photographs-HF-Matchbox Red
Vários elementos, - Visuals