Nós de malha RF Signify

Sistema de gestão inteligente completo sem fios para iluminação exterior

Produtos

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

Starsense Wireless é um sistema de controlo em rede baseado na comunicação sem fios bidireccional utilizando a tecnologia de rede em malha mais recente. O sistema permite que os pontos de luz individuais sejam controlados remotamente e geridos através de plataformas online, como, por exemplo, CityTouch.Os operadores de iluminação podem controlar remotamente os níveis de regulação da definição da infra-estrutura de iluminação exterior, de modo a obter poupanças de energia consideráveis e feedback em tempo real relativamente às luminárias, reduzindo os custos de funcionamento e manutenção através de uma programação rigorosa das tarefas de serviço de manutenção no local, melhorando simultaneamente a qualidade e fiabilidade da iluminação exterior.

Benefícios

  • Muito pouco esforço, preparação para funcionamento rápida e sem erros

  • Sistema fiável: longa distância, interferência limitada

Características

  • Preparação automática para funcionamento baseada em informações recolhidas referentes a activos

  • Frequência sub-GHz (868 MHz) para comunicação

Aplicações

  • Concebido para a iluminação de auto-estradas, estradas e ruas, incluindo áreas, como, por exemplo, parques de estacionamento

Transferências

Folhetos

Folheto da gama
Localized commercial leaflet Nós de malha RF Signify pt_PT pdf 279.5 kB

Elementos visuais

Family-Photographs-Nós de malha RF Signify
Vários elementos, - Visuals