Portugal - Português

Nós celulares Signify

Conectividade sem fios para controlo de iluminação exterior. Um dispositivo do tipo "plug and play" que transforma qualquer candeeiro público numa luminária que é possível controlar individualmente e gerir remotamente.

Produtos

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

O nó de rede móvel Philips oferece conectividade "plug and play" para qualquer luminária de iluminação exterior existente e já instalada com diferentes tipos de tomada (como Zhaga, Nema ou calha de 20 mm). Assim que um nó é instalado, a luminária é automaticamente ligada ao Philips Interact City e localizada automaticamente no mapa através de GPS. Dependendo da configuração da luminária (como Zhaga, Nema ou calha de 20 mm), também funcionará com um multissensor de exterior.

Benefícios

  • Fácil de instalar com diferentes tipos de tomada (como Zhaga, Nema ou calha de 20 mm)

  • Baseado na rede móvel para tecnologia sem fios fiável

Características

  • Luminárias com tomada ZHAGA ou NEMA ou calha de 20 mm

  • Comissionamento automático: cada nó liga-se automaticamente ao sistema Interact City uma vez instalado

Aplicações

  • Rodovias e ruas

Transferências

Folhetos

Folheto da gama
Localized commercial leaflet Nós celulares Signify pt_PT pdf 279.4 kB

Elementos visuais

Family-Photographs-Nós celulares Signify
Vários elementos, - Visuals