Portugal - Português

Deteção para exterior Signify

O Multisensor para exterior ajuda a poupar mais energia e a limitar a poluição luminosa. Além disso, aumenta a segurança e o bem-estar das pessoas na sua cidade.

Produtos

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

O Philips Outdoor Multisensor é um produto com certificação Zhaga-D4i DALI Part 351 Tipo B que contém vários modos de deteção num único hardware para suporte de diferentes aplicações de cidade inteligente. O produto liga-se à parte inferior das luminárias públicas através da interface da tomada Zhaga Book 18. O Outdoor Multisensor pode ser montado num candeeiro público com um driver LED DALI (SR/D4i). Pode funcionar de forma autónoma ou em rede local com vários multissensores. A configuração de um sensor e de um agrupamento de sensores, bem como as atualizações de firmware, são realizadas através da aplicação móvel Philips Outdoor Multisensor. O OMS também pode ser utilizado em combinação com um ponto de iluminação conectado com um driver LED DALI (SR/D4i).

Benefícios

  • Aumente a segurança e reduza a criminalidade dispondo da quantidade certa de luz quando há atividade

  • Maximize a poupança de energia e mantenha a segurança dos condutores.

Características

  • Deteção de movimento com radar para aplicações de luz a pedido.

  • Agrupamento de sensores para conforto de iluminação.

Aplicações

  • Rodovias e ruas
  • Parques e praças
  • Residências

Transferências

Folhetos

Folheto da gama
Localized commercial leaflet Deteção para exterior Signify pt_PT pdf 179.6 kB

Elementos visuais

Family-Photographs-Deteção para exterior Signify
Vários elementos, - Visuals