Portugal - Português

Controlo do gabinete do grupo Signify

Regulação de grupos, regulação programável, controlo utilizando calendários fixos, relógio astronómico, fotocélulas (central/individual), alarmes

Produtos

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

O controlo de armários de grupo Signify permite o agrupamento remoto, a monitorização e o controlo de diversas luminárias exteriores. Os clientes podem controlar as suas instalações de iluminação através de uma solução modular de retrofit, instalada posteriormente no armário elétrico. Suporta o consumo de energia otimizado e uma melhor gestão dos KPIs. A solução executa autonomamente tarefas complexas com base nas configurações. O controlador pode comutar automaticamente entre diferentes operadoras de comunicações disponíveis para garantir comunicações estáveis e fiáveis com as aplicações Interact.

Benefícios

  • Solução modular baseada em...

  • Instalado/adaptado no quadro elétrico existente;

Características

  • Comutação central (ligar/desligar) de um grupo inteiro de pontos de iluminação;

  • Deteção de porta de armário aberta; alarme de falha de energia da rede elétrica; inclui comutação centralizada a partir de um relógio astronómico central, uma fotocélula ou um sinal de disparo externo.

Aplicações

  • Estradas e ruas
  • Pavilhões e desporto
  • Aeroportos
  • Túneis em cidades

Aviso e segurança

  • Consulte o portal de documentação para todos os documentos técnicos (https://www.sns.portal.signify.com/internal/index.html/);

  • Verifique a banda LTE local aplicável antes de efetuar a encomenda do controlador.

Transferências

Folhetos

Folheto da gama
Localized commercial leaflet Controlo do gabinete do grupo Signify pt_PT pdf 898.0 kB

Elementos visuais

Family-Photographs-Controlo do gabinete do grupo Signify
Vários elementos, - Visuals