Signify Dynalite Dynalite System Integration

Soluções de iluminação energeticamente eficientes, sofisticadas mas simples

Produtos

PDEG
PDEG
00172100
DLLI8I8O
00743300
DDNGKNX
52342200
PDEB
88746200
DDNG485
89725600
DDFCUC
89717100
PDDEG-S
89835200

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

Em qualquer projecto moderno, vários sistemas de outros fornecedores podem executar tarefas diferentes. Cada sistema pode utilizar um protocolo diferente para comunicação. A Philips Dynalite desenvolveu uma gama de dispositivos de gateway que pode ser utilizada para sincronizar as funções destes sistemas numa solução de sistema integrada. Utilizando a gateway correcta, é possível integrar diferentes sistemas, permitindo aos utilizadores finais aceder a um local totalmente automatizado a partir de uma interface. Ao integrar com sucesso sistemas de outros fornecedores com uma solução Dynalite, reduz-se a interacção repetitiva do utilizador final.

Benefícios

  • Reduz a interacção repetitiva do utilizador final

  • Permite o acesso ao local totalmente automatizado a partir de uma interface

Características

  • Uma gama de diferentes gateways proporciona diferentes oportunidades de integração e opções de gestão de rede

Aplicações

  • Depende do sistema de iluminação em que os controlos são utilizados

Transferências

Elementos visuais

Family-Photographs-Dynalite System Integration
Vários elementos, - Visuals