Signify Dynalite Controladores de carga

Recebem instruções da rede e ajustam as suas saídas controladas conforme necessário.

Produtos

DGTM402 V2
88853700
DMBC110
50636400
DDBC516FR
DDBC516FR
52310100
DBC905W
50674600
DMRC210
50688300
DDLEDC605GL
51646200

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

A gama Dynalite de reguladores de sinal foi concebida para responder às necessidades futuras dos projetos. Estes têm capacidade para transmitir todos os protocolos de controladores standard da indústria (1-10 V, DSI, DALI e Broadcast DALI) e suportam duas gamas de oportunidades de instalação em configurações de calha DIN e caixa de parede, de modo a permitir oportunidades de instalação flexível. A gama de reguladores de sinal também suporta um vasto leque de controladores com uma variedade de números e tamanhos de circuitos para funcionar individualmente ou como parte de um sistema, adaptando-se a qualquer requisito do projeto.

Benefícios

  • Design robusto

  • Vasta gama de capacidade e canais

Aplicações

  • Áreas industriais
  • Escolas
  • Cuidados de saúde
  • Retail
  • Hotéis

Transferências

Elementos visuais

Family-Photographs-Controladores de carga
Vários elementos, - Visuals