Portugal - Português

Philips ActiLume DALI

Descrição do produto

Produtos

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

O sistema de controlo de iluminação Philips ActiLume é composto por um sensor e um controlador pequenos e leves, concebidos para uma integração fácil em luminárias. O ActiLume é uma verdadeira solução plug & play para escritórios em open space (até 11 luminárias) ou modulares (por ex.: 4 luminárias). Utilizado num conceito de luminária principal e secundária, fácil de utilizar e instalar. Estão disponíveis brochuras de aplicação específicas para ajudar a especificar e aplicar o sistema de modo ideal. A preparação para funcionamento é opcional para modos de aplicação que não sejam para escritório em open space ou modular. Utilizando este método, é possível alterar as funções sem afectar a instalação eléctrica

Benefícios

  • O ActiLume é um sistema de controlo plug & play que proporciona poupança de energia através do aproveitamento da luz diurna e de comutação automática. O sistema é suportado com folhas de aplicação e instalação simples e dedicadas

  • O sistema ActiLume é composto por três avançados sensores miniaturizados, combinados com um controlador que contém uma série de modos pré-programados

Características

  • O Philips ActiLume é um sistema de controlo de iluminação baseado em DALI, concebido para proporcionar o máximo conforto e uma poupança de energia que pode atingir os 75% (em modo totalmente automático e quando utilizado em combinação com o Philips HF-Regulator EII Touch e balastros DALI). Isto permite obter um rápido retorno do investimento

  • O sensor de luz é sensível à radiação visível (correspondente ao olho humano), proporcionando uma poupança automática com a regulação dependente da luz diurna sem qualquer desconforto visual para o utilizador

Aplicações

  • O sistema ActiLume foi concebido para todas as aplicações de escritório, desde escritórios em open space até escritórios modulares, átrios e instalações sanitárias, e desde corredores a pequenas salas de reuniões.
  • Este sistema proporciona modos de conforto específico - por exemplo, para escolas, linhas de iluminação e conceitos de iluminação directa/indirecta
  • Além disso, contém um modo de conforto específico que combina um máximo de poupança de energia com conforto adicional, baseado numa solução EN 12464 prática (modo 4, 5 ou 9)

Transferências

Folhetos

Folheto da gama
Localized commercial leaflet ActiLume DALI pt_PT pdf 209.5 kB

Elementos visuais

Family-Photographs-ActiLume DALI
Vários elementos, - Visuals