Philips OccuSwitch

Descrição do produto

Produtos

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

O OccuSwitch é um detector de movimento com um comutador integrado. Este equipamento apaga as luzes numa sala ou. área quando esta fica desocupada, permitindo uma redução de 30% no consumo de electricidade. O OccuSwitch pode comutar qualquer carga até 6 A e controlar uma área entre 20 e 25 m<sup>2</sup>. Um conector de cablagem amovível permite facilitar a instalação e montagem do OccuSwitch no tecto. Está disponível um cabo Wieland para uma instalação ainda mais fácil, mais rápida e isenta de problemas.

Benefícios

  • Poupança de energia que pode atingir os 30 % e retorno do investimento excelente

  • Funciona com quase todos os tipos de lâmpadas e luminárias

Características

  • O OccuSwitch tem um temporizador inteligente para expandir o atraso em 10 minutos se for detectado movimento imediatamente após desligar, pressupondo que a área ainda está a ser utilizada, mas que existe muito pouco movimento

  • O OccuSwitch está equipado com uma protecção retráctil que pode ser utilizada para proteger determinadas áreas, tais como corredores, adjacentes à área controlada pelo OccuSwitch

Aplicações

  • O OccuSwitch foi concebido para utilização em escritórios, escolas e aplicações semelhantes, incluindo instalações sanitárias, armazéns, etc
  • O equipamento está optimizado para montagem encastrada em tectos e para alturas de montagem entre 2,5 e 4 metros
  • A caixa permite também a montagem em superfície, com cablagem encastrada ou calhas montadas na superfície

Transferências

Folhetos

Folheto da gama
Localized commercial leaflet OccuSwitch pt_PT pdf 551.9 kB

Elementos visuais

Family-Photographs-OccuSwitch
Vários elementos, - Visuals
Ficheiro Revit
OccuSwitch movement detector zip 560.8 kB