O sistema de controlo de iluminação Philips ActiLume é composto por um sensor e um controlador pequenos e leves, concebidos para uma integração fácil em luminárias. O ActiLume é uma verdadeira solução plug & play para escritórios em open space (até 11 luminárias) ou modulares (por ex.: 4 luminárias). Utilizado num conceito de luminária principal e secundária, fácil de utilizar e instalar. Estão disponíveis brochuras de aplicação específicas para ajudar a especificar e aplicar o sistema de modo ideal. A preparação para funcionamento é opcional para modos de aplicação que não sejam para escritório em open space ou modular. Utilizando este método, é possível alterar as funções sem afectar a instalação eléctrica
O ActiLume é um sistema de controlo plug & play que proporciona poupança de energia através do aproveitamento da luz diurna e de comutação automática. O sistema é suportado com folhas de aplicação e instalação simples e dedicadas
O sistema ActiLume é composto por três avançados sensores miniaturizados, combinados com um controlador que contém uma série de modos pré-programados
O Philips ActiLume é um sistema de controlo de iluminação baseado em DALI, concebido para proporcionar o máximo conforto e uma poupança de energia que pode atingir os 75% (em modo totalmente automático e quando utilizado em combinação com o Philips HF-Regulator EII Touch e balastros DALI). Isto permite obter um rápido retorno do investimento
O sensor de luz é sensível à radiação visível (correspondente ao olho humano), proporcionando uma poupança automática com a regulação dependente da luz diurna sem qualquer desconforto visual para o utilizador