Produtos
Informações sobre gamas de produtos
Descrição
A Pacific LED gen5 é uma luminária LED à prova de água inovadora e de qualidade superior que se destaca pelo seu ótimo desempenho. Cumpre os exigentes requisitos das indústrias rigorosas e atuais. É uma luminária muito robusta, compacta e fiável com excelente qualidade de luz. Com um elevado grau de proteção mecânica (IK08), contra a entrada de água e pó (IP66), combinada com uma resistência química demonstrada, a Pacific LED gen5 pode suportar perfeitamente as duras condições das indústrias pesadas, alimentar e de automação. Mas também oferece um excelente rendimento em garagens e armazéns. As luminárias Pacific LED gen5 oferecem uma qualidade de luz superior, sem artefactos e com uma emissão homogénea, sendo disponibilizadas com várias óticas e uma ampla gama de fluxos luminosos (até 15 000 lm). Isto assegura mais flexibilidade ao planear um esquema de luz otimizado. Também foram concebidas com uma abordagem circular, o que significa que estas luminárias totalmente reparáveis podem ser atualizadas para prolongar o seu ciclo de vida global. As luminárias destacam-se pela sua instalação rápida e simples facilitada através da cablagem e das várias opções de ligação e montagem. Mas também devido ao seu atrativo TCO, à sua eficiência energética e facilidade de manutenção, com um mínimo de perturbação das operações em aplicações exigentes. Para tornar a Pacific LED gen5 ainda mais completa, a sua integração do sistema com o Interact Pro acrescenta oportunidades adicionais para eficiência otimizada, poupanças de energia, gestão de luz melhorada, produtividade e segurança. Ou seja, está preparada para o futuro sob todos os aspetos. Descubra a Pacific LED gen5. Ótimo rendimento para ambientes exigentes.