Descubra nossas soluções de iluminação para a economia circular

Iluminação criada para a economia circular

Círculo Signify

Escolha iluminação de alto desempenho, eficiente em termos de energia e recursos, projetada para durabilidade, possibilidade de atualização e reutilização.

Nós tornamos isso possível.

Segundo a Comissão Europeia, até 80% do impacto ambiental e 90% dos custos de fabricação são determinados na fase de projeto do produto. É por isso que os produtos da Signify Circle são projetados para a circularidade desde o início. Nossos princípios de design se concentram em três ações principais: usar menos, usar por mais tempo e reutilizar.

 

  • Usar menos: reduzindo a pegada de materiais, aumentando o uso de conteúdo não virgem, eliminando substâncias nocivas e primando pela eficiência energética.
  • Use por mais tempo: prolongando a vida útil dos produtos e facilitando a atualização e o reparo, para que permaneçam em uso por mais tempo.
  • Reutilizar: tornando mais fácil a coleta de peças e, em última instância, a reciclagem de produtos quando estes chegam ao fim de sua vida útil, para que, na medida do possível, os materiais possam ser reutilizados.
Use menos, use por mais tempo, use novamente.

A circularidade começa aqui.

Produtos prontos para a economia circular

Cada produto Signify Circle é projetado para a circularidade desde o início. Isso significa uso inteligente de materiais, eficiência energética ideal, soluções construídas para durar e otimizadas para atualização e reutilização.

 

 

Luz como serviço

Light as a Service

Com nosso modelo de negócios Light as a Service (LaaS), você obtém o desempenho necessário sem precisar comprar ou fazer manutenção dos equipamentos. É uma maneira simples de reduzir custos, simplificar o processo e garantir uma iluminação de alto desempenho a longo prazo.

Reutilizar, reformar, remanufaturar

Remanufatura

Dê uma nova vida às suas luminárias usadas com serviços profissionais projetados para restaurá-las e deixá-las com desempenho como novas, com garantia. É uma escolha inteligente que pode economizar recursos, reduzir o desperdício de materiais e oferecer qualidade confiável.

Peças de reposição e kits de atualização

Facilidade de manutenção e peças de reposição

A manutenção ficou mais fácil do que nunca graças a um código QR em todos os produtos Signify Circle, que proporciona acesso instantâneo a informações sobre serviços, peças de reposição e serviços de atualização. É uma forma econômica e com pouca interrupção de prolongar a vida útil do produto.

Para obter informações detalhadas sobre as configurações do Signify Circle e a estrutura da política de circularidade, clique aqui.