Brasil - Português
Luz como serviço

Luz como serviço

Light as a Service: uma maneira mais inteligente de iluminar

A luz importa. Mas instalar uma nova iluminação pode consumir uma grande parte do seu orçamento financeiro e de energia. E se, agora mesmo, você não tiver fundos para investir em uma atualização de iluminação — nem tempo para gerenciar e supervisionar a instalação?

 

Com a Luz como Serviço, seus funcionários se beneficiam rapidamente da mais alta qualidade de luz, criando um ambiente seguro para que possam ter o melhor desempenho. Em vez de fazer um grande investimento antecipado para comprar, instalar e gerenciar um novo sistema de iluminação você mesmo, você paga apenas uma taxa mensal com a Iluminação como Serviço, e nós cuidamos do resto: do projeto e instalação à operação e manutenção.

 

Seus benefícios

  • Libere instantaneamente o fluxo de caixa e use-o para melhorar outras áreas do seu negócio, seja contratando novos funcionários ou atualizando seu equipamento.
  • Os sistemas de iluminação conectada baseados em LED podem reduzir seu consumo de eletricidade relacionado à iluminação em até 70%*, diminuindo seus custos de energia e ajudando você a atingir metas de sustentabilidade.
  • Economize em custos de manutenção por meio dos recursos remotos de um sistema de iluminação conectado.
  • Uma melhor iluminação melhora significativamente a visibilidade, ajudando a reduzir acidentes. E a iluminação conectada leva a segurança um passo adiante, permitindo que você controle os níveis de luz de forma rápida e eficiente por meio do monitoramento remoto.

Sem entradas ou investimentos antecipados, as empresas podem aproveitar economias instantâneas e fluxo de caixa mensal positivo desde o primeiro dia.

Por que escolher Luz como Serviço?

Combinamos sua ambição com nosso conhecimento para fornecer a melhor solução para seu negócio.

Hassle-free

Tranquilidade

Assumimos total responsabilidade pelo design, instalação, desempenho e manutenção da sua iluminação. Menos preocupações para você e mais tempo para se concentrar no seu negócio.

Sem investimento inicial

Qualidade de luz garantida

Nossos sistemas de iluminação são conformes, confiáveis e seguros, além de fornecer a mais alta qualidade de luz com o menor consumo de energia possível. Nós garantimos a iluminação certa durante toda a duração do seu contrato, medida por KPIs pré-acordados.

Site monitorado

Economia imediata de custos

Libere o fluxo de caixa imediatamente. Nenhum investimento antecipado, nenhuma dívida e economia instantânea de energia e manutenção geram fluxo de caixa positivo que você pode direcionar de volta para o seu negócio.

Compromissos de desempenho

Local de trabalho mais seguro

A iluminação LED conectada ajuda a melhorar a segurança, colocando você no controle e garantindo que os níveis e a qualidade da luz proporcionem visibilidade ideal para os funcionários.

ArcelorMittal

Com a Luz como Serviço, seus funcionários se beneficiam rapidamente da mais alta qualidade de luz, criando um ambiente seguro para que possam ter o melhor desempenho.

Melhore o fluxo de caixa para garantir seu futuro

Com o Light as a Service, transforme CAPEX em OPEX e gere fluxo de caixa livre e economia imediata. Você paga pela luz, não pelo sistema de iluminação. Um contrato de serviço cobre todos os custos iniciais e recorrentes, garantindo que não haja taxas surpresa de projeto ou instalação, nem custos ocultos de geranciamento, manutenção ou reparos.

 

  • Libere o fluxo de caixa, usando a economia para investir no seu negócio principal
  • Melhore o endividamento e outros parâmetros financeiros em seu balanço patrimonial
  • Iluminação e desempenho energético garantidos durante a duração do contrato

Liberar fluxo de caixa agora ajuda você a se preparar para o que o futuro reserva. E como o Light as a Service oferece um fluxo de caixa livre acumulado maior, a economia realmente vai aumentar.

Como funciona?

Na nossa empresa, começamos avaliando cuidadosamente suas necessidades de iluminação para fornecer uma solução personalizada que esteja alinhada aos objetivos do seu negócio. Deixe o processo de instalação conosco, pois nós o manejamos com expertise. Nossos serviços vão além da instalação: também gerenciamos, mantemos e otimizamos seu sistema de iluminação por meio de nossa parceria. Confie em nós para iluminar seu espaço de forma eficiente e eficaz.

Hassle-free

Planejar e projetar

Começamos avaliando o que já existe, verificando as instalações atuais para possíveis economias. Em seguida, nossa equipe cria uma solução de iluminação personalizada, adaptada às suas necessidades.

Sem investimento inicial

Construção

Quando ambas as partes estiverem satisfeitas, nossas equipes coordenarão o gerenciamento do projeto de ponta a ponta. Removeremos luminárias antigas quando necessário e, em seguida, entregaremos, instalaremos e comissionaremos sua nova solução de iluminação.

Site monitorado

Operação

Depois que tudo estiver configurado, continuamos a observação para garantir que tudo esteja funcionando corretamente. Verificamos as operações do sistema, prestamos consultoria sobre falhas e gerenciamos o conteúdo (quando necessário).

Compromissos de desempenho

Manter & otimizar

Do começo ao fim. Nossos serviços recorrentes incluem manutenção e reparo de sua solução de iluminação, otimização do desempenho durante todo o contrato e verificação do desempenho acordado.

ArcelorMittal

ArcelorMittal

Sagunto, Espanha

A colaboração da Signify em iluminação com a ArcelorMittal, empresa líder mundial em aço e mineração, resulta em uma luz LED bonita e sustentável. Entregue por meio de nossa oferta de serviço de Luz sem complicações, também ajuda a promover o conforto do trabalhador em Sagunto, Espanha

Confira nossos outros serviços da Signify

Serviços profissionais

Serviços profissionais

Soluções de iluminação personalizada
 

Quer você esteja atualizando suas luminárias ou realizando uma reformulação completa do sistema de iluminação, nós projetamos sua iluminação para trabalhar para você e sua empresa.

Serviços de ciclo de vida

Serviços de ciclo de vida

Estenda a vida útil da iluminação
 

Oferecemos planos de manutenção personalizados para manter seu sistema de iluminação funcionando em sua melhor capacidade ao longo do tempo, oferecendo uma escolha de pacotes de serviços Básico e Avançado.

Começando um projeto?

Começando um projeto?

Gostaríamos de ouvir você.