Critérios do Signify Circle

Critérios do Signify Circle

Signify Circle explicado: relatórios de receita e definições.

O objetivo da Signify Circle é ajudar usuários profissionais e clientes a identificar produtos confiáveis ​​que estejam alinhados com os princípios da economia circular. O programa Signify Circle é lançado inicialmente no portfólio profissional para o mercado europeu.

 

A terminologia utilizada na iniciativa Signify Circle baseia-se nas normas e regulamentos listados na parte inferior desta página. Como atualmente não existe uma forma universalmente reconhecida de identificar produtos de iluminação circulares, a Signify estabeleceu seus próprios critérios.

 

Os critérios da Signify Circle baseiam-se na Taxonomia da UE e nas Normas Europeias de Relato de Sustentabilidade (ESRS E5) ao abrigo da Diretiva de Relato de Sustentabilidade das Empresas (CSRD).

 

Ao definir os requisitos desses critérios, a Signify se esforça para alcançar um sólido desempenho de circularidade para todas as propriedades relevantes de um produto, garantindo também que o desempenho de iluminação e a relação custo-benefício sejam excelentes. O identificador visual Signify Circle marca produtos e soluções que atendem a requisitos específicos definidos pela Signify para um conjunto específico de critérios. Os requisitos para esses critérios podem variar de acordo com o tipo de produto. Esses critérios e, consequentemente, o identificador visual Signify Circle não têm a intenção de substituir qualquer marca oficial, certificação ou padrão similar, e a Signify pretende cumprir as exigências quando uma marca abrangente e reconhecida para soluções de iluminação estiver disponível.

 

Para garantir consistência, transparência e credibilidade, a Signify divulga publicamente a porcentagem da receita do Signify Circle destinada ao seu programa de sustentabilidade Brighter Lives, Better World 2030. Essa divulgação reflete a eficácia com que a empresa está promovendo a circularidade no setor de iluminação profissional.

 

As receitas da Signify Circle representam as vendas do portfólio profissional no mercado europeu:
 

  • Produtos classificados como produtos Signify Circle,
  • Produtos de iluminação como serviço e remanufaturados,
  • Peças de reposição e kits de atualização.

 

Luminárias profissionais

 

  • Matéria não virgem % - Pelo menos entre 15% e 50% (dependendo do produto *)
  • Substâncias restritas - Em conformidade com os requisitos de substâncias restritas da Signify (link)
  • Material de embalagem — ≥80% de papel reciclado pós-consumo e ≥35% de plástico reciclado pós-consumo
  • Eficiência energética - ≥110 lm/W
  • Período funcional inicial — ≥ 50.000 horas de acordo com a metodologia de vida útil L70B50C10
  • Reparabilidade - O driver e a fonte de luz da luminária podem ser substituídos por um técnico de serviço. Peças e documentação estão disponíveis por um longo período de tempo. **
  • % de material reciclável — Pelo menos entre 20% e 55% (dependendo do produto ***)
  • Instruções de desmontagem para reciclagem — Disponíveis conforme a UE 2019/2020
* A porcentagem é determinada pelo Potencial de Aquecimento Global do produto; um Potencial de Aquecimento Global mais elevado implica uma maior necessidade de matéria-prima não virgem.
**A possibilidade de reparo e a disponibilidade de peças de reposição variam conforme o produto.
*** O valor é 5% maior que o valor para material não virgem.

 

Lâmpadas profissionais

 

  • Matéria não virgem % - Pelo menos entre 10% e 20% (dependendo do produto *)
  • Substâncias restritas - Em conformidade com as políticas de substâncias restritas (link)
  • Material de embalagem - ≥80% de papel reciclado pós-consumo e ≥35% de plástico reciclado pós-consumo
  • Eficiência energética - ≥135 lm/W
  • Período funcional inicial — ≥ 50.000 horas de acordo com a metodologia de vida útil L70B50C10
  • Reparabilidade — A lâmpada é um item consumível e não pode ser reparada; por isso, disponibilizamos informações sobre substitutos para possibilitar uma reposição compatível, permitindo que a instalação de iluminação continue em operação
  • % de material reciclável — Pelo menos entre 15% e 25% (dependendo do produto **)
  • Instruções de desmontagem para reciclagem - De acordo com a Diretiva 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE).
* A porcentagem é determinada pelo Potencial de Aquecimento Global (GWP) do produto; um GWP mais alto leva a uma maior exigência de porcentagem de matéria-prima não virgem.
** O valor é 5% maior que o valor do material não virgem.
 

 

As definições de Light-as-a-Service, produtos remanufaturados, peças de reposição e kits de atualização têm como base as cláusulas CE 5.1, CE 5.2 e CE 5.5 do Quadro de Taxonomia da UE.
 

Lista de normas e regulamentos utilizados na iniciativa Signify Circle:
 

  • IEC 60050 - Vocabulário Eletrotécnico Internacional (IEV)
  • CLC TR 45550 - Definições relacionadas à eficiência de materiais
  • IEC 62430 - Design ambientalmente consciente (ECD)
  • IEC TR 62635 - Diretrizes para informações sobre o fim da vida útil fornecidas por fabricantes e recicladores e para o cálculo da taxa de reciclabilidade de equipamentos elétricos e eletrônicos.
  • IEC TR 62824 - Orientações sobre considerações de eficiência de materiais no projeto ecologicamente consciente de produtos elétricos e eletrônicos
  • IEC 62309 - Confiabilidade de novos produtos contendo peças reutilizadas e produtos com vida útil prolongada
  • EN 45560 - Método para alcançar projetos circulares de produtos
  • EN 45552 - Método geral para a avaliação da durabilidade de produtos relacionados com energia
  • EN 45559 - Métodos para fornecer informações relativas aos aspectos de eficiência de materiais de produtos relacionados com energia.
  • ISO 14009 - Sistemas de gestão ambiental — Diretrizes para incorporar a circulação de materiais no projeto e desenvolvimento
  • ISO 14006 - Sistemas de gestão ambiental — Diretrizes para a incorporação do ecodesign
  • ISO 14025 - Rótulos e declarações ambientais — Declarações ambientais do tipo III — Princípios e procedimentos
  • EN 50693 Regras de categoria de produto para avaliações do ciclo de vida de produtos e sistemas eletrônicos e elétricos
  • IEC 63366 Regras de categoria de produto para avaliação do ciclo de vida de produtos e sistemas elétricos e eletrônicos
  • PSR-0014-ed2.0-EN-2023 PEP ecopassport® PROGRAMA Regras Específicas PSR para Luminárias
  • EN 15804 - Sustentabilidade das obras de construção – Declarações ambientais de produtos – Regras básicas para a categoria de produtos de construção
  • Regulamento (UE) 2024/1781 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de junho de 2024, que estabelece um quadro para a definição de requisitos de conceção ecológica para produtos sustentáveis ​​(ESPR)
  • Diretiva (UE) 2024/825 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 de fevereiro de 2024, que capacita os consumidores para a transição ecológica através de uma melhor proteção contra práticas desleais e de uma melhor informação (ECGT)
  • Diretiva 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE)
  • Regulamento (UE) 2020/852 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de junho de 2020, relativo à criação de um quadro que facilite o investimento sustentável e que altera o Regulamento (UE) 2019/2088 (Taxonomia da UE)
  • Diretiva (UE) 2024/1799 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 10 de abril de 2024, relativa a regras comuns que promovem o direito à reparação de bens (Direito à Reparação)