Signify TubePoint Gen3

TubePoint Gen3: iluminação compacta, de alto desempenho e duradoura para túneis

Produtos

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

Muitas autoridades de túneis enfrentam o desafio de sistemas de iluminação desatualizados que precisam urgentemente de substituição, muitas vezes dentro de restrições orçamentárias apertadas. O TubePoint, agora em sua terceira geração, oferece a solução ideal. Construído com base em anos de experiência em iluminação de túneis e passagens subterrâneas e aprimorado com as mais recentes tecnologias, o TubePoint Gen3 proporciona desempenho excepcional com ótimo custo-benefício. Seu design modular e arquitetura avançada de LED tornam o TubePoint Gen3 mais versátil e eficiente do que nunca, atendendo aos padrões mais exigentes de iluminação de túneis. Fabricadas a partir de componentes de alta qualidade, especificamente projetados para ambientes de túneis, essas luminárias asseguram longa vida útil, confiabilidade excepcional e custos mínimos de manutenção. O desempenho aprimorado e uma ampla variedade de distribuições de luz permitem menos luminárias por instalação, reduzindo tanto os custos de materiais quanto de energia. Com uma alta relação lúmen-por-watt no nível do sistema, o TubePoint Gen3 reduz significativamente o consumo de energia e otimiza o custo total de propriedade. Totalmente integrado à nossa solução TotalTunnel, o TubePoint Gen3 serve como elemento central para sistemas completos de iluminação de túneis. É uma escolha confiável e de alta qualidade para iluminação segura, eficiente e adaptável em túneis rodoviários.

Benefícios

  • Linha de luminárias altamente versátil, projetada para todos os tipos de túneis de tráfego

  • Design compacto para fácil manuseio e instalação rápida

Características

  • Compacto e leve

  • Ampla gama de ópticas e pacotes de alto lúmen

Aplicativos

  • Túnel
  • Passagem subterrânea

Downloads

Folhetos

Folheto da família
Localized commercial leaflet TubePoint Gen3 pt_BR pdf 1.4 MB
Instruções de instalação
BGP249-250 Mounting Instructions pdf 1.9 MB
Instruções de instalação
BGP246-247-248 Mounting Instructions pdf 3.2 MB
Instruções de instalação
BGP245 Mounting instructions pdf 2.6 MB

Visuais

Family-Photographs-TubePoint Gen3
Vários ativos - Visuals

Outros

Declaração ambiental do produto
EPD TubePoint Gen3 LARGE pdf 1.1 MB
Declaração ambiental do produto
EPD TubePoint Gen3 SMALL pdf 1.2 MB
Declaração ambiental do produto
EPD TubePoint Gen3 MEDIUM pdf 1.2 MB
Declaração ambiental do produto
EPD TubePoint Gen3 XLARGE pdf 1.1 MB