Signify TubePoint Gen3, Tunnel light, 50.5 W, 8943 lm, 4000 K, DALI, Distribuição média 11, Meio de distribuição versão 11 Desempenho (para 5050), Interact Ready, Classe de segurança I

BGP245 LED100-1P/740 PSD DM11P DGR C5M-H

Descrição do produto

Tunnel light, Alumínio, Cinza, Suporte de montagem, Unidade da fonte de alimentação com interface DALI, 8943 lm, 50.5 W, 177 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <5, Distribuição média 11, Meio de distribuição versão 11 Desempenho (para 5050), IP66 | Proteção contra a penetração de poeira, à prova de jatos, IK10 | 20 J resistente a vandalismo, Classe de segurança I, Nível de proteção contra sobretensão até o modo diferencial de 6 kV e o modo comum de 8 kV, Conector de 5 polos compatível com Wieland/Adels

Código de encomenda: 912300060789
Código de encomenda completo: 872110336923900

Especificações

Código da família das lâmpadas
LED100 [LED module 10000 lm]
Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
Unidade
Driver incluído
Sim
Sustainability rating
Unclassified
Light source engine type
LED
Etiqueta de serviço
Sim
Escala de valor
Especificação
Período de garantia
5 anos

Downloads

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 912300060789 pt_BR pdf 226.7 kB

Folhetos

Instruções de instalação
BGP245 Mounting instructions pdf 2.6 MB

Visuais

Product-Photographs-912300060789_EU
Vários ativos - Visuals
Product-Diagrams-912300060789_EU
Vários ativos - Visuals