Signify TubePoint Gen3, Tunnel light, 302.3 W, 51982 lm, 4000 K, DALI, Distribuição média 11, Meio de distribuição versão 11 Desempenho (para 5050), Interact Ready, Classe de segurança I

BGP246 LED600-1P/740 PSD DM11P DGR C5M-H

Descrição do produto

Tunnel light, Alumínio, Cinza, Suporte de montagem, Unidade da fonte de alimentação com interface DALI, 51982 lm, 302.3 W, 172 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <5, Distribuição média 11, Meio de distribuição versão 11 Desempenho (para 5050), IP66 | Proteção contra a penetração de poeira, à prova de jatos, IK10 | 20 J resistente a vandalismo, Classe de segurança I, Nível de proteção contra sobretensão até o modo diferencial de 6 kV e o modo comum de 8 kV, Conector de 5 polos compatível com Wieland/Adels

Código de encomenda: 912300060791
Código de encomenda completo: 872110336925300

Especificações

Código da família das lâmpadas
LED600 [LED module 60000 lm]
Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
2 unidades
Driver incluído
Sim
Sustainability rating
Unclassified
Light source engine type
LED
Etiqueta de serviço
Sim
Escala de valor
Especificação
Período de garantia
5 anos

Downloads

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 912300060791 pt_BR pdf 239.8 kB

Folhetos

Instruções de instalação
BGP246-247-248 Mounting Instructions pdf 3.2 MB

Visuais

Product-Photographs-912300060791_EU
Vários ativos - Visuals
Product-Diagrams-912300060791_EU
Vários ativos - Visuals