Signify TubePoint Gen3, Tunnel light, 603 W, 102882 lm, 4000 K, DALI, Distribuição média 11, Meio de distribuição versão 11 Desempenho (para 5050), Interact Ready, Classe de segurança I

BGP248 LED1200-1P/740 PSD DM11P DGR C5M

Descrição do produto

Tunnel light, Alumínio, Cinza, Suporte de montagem, Unidade da fonte de alimentação com interface DALI, 102882 lm, 603 W, 171 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <5, Distribuição média 11, Meio de distribuição versão 11 Desempenho (para 5050), IP66 | Proteção contra a penetração de poeira, à prova de jatos, IK10 | 20 J resistente a vandalismo, Classe de segurança I, Nível de proteção contra sobretensão até o modo diferencial de 6 kV e o modo comum de 8 kV, Conector de 5 polos compatível com Wieland/Adels

Código de encomenda: 912300060793
Código de encomenda completo: 872110336927700

Especificações

Código da família das lâmpadas
LED1200 [LED module 120000 lm]
Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
4 unidades
Driver incluído
Sim
Sustainability rating
Unclassified
Light source engine type
LED
Etiqueta de serviço
Sim
Escala de valor
Especificação
Período de garantia
5 anos

Downloads

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 912300060793 pt_BR pdf 263.0 kB

Folhetos

Instruções de instalação
BGP246-247-248 Mounting Instructions pdf 3.2 MB

Visuais

Product-Photographs-912300060793_EU
Vários ativos - Visuals
Product-Diagrams-912300060793_EU
Vários ativos - Visuals