Signify TubePoint Gen3, Tunnel light, 151.4 W, 26180 lm, 4000 K, DALI, Distribuição média 11, Meio de distribuição versão 11 Desempenho (para 5050), Interact Ready, Classe de segurança I
BGP245 LED300-1P/740 PSD DM11P DGR C5M-H
Descrição do produto
Tunnel light, Alumínio, Cinza, Suporte de montagem, Unidade da fonte de alimentação com interface DALI, 26180 lm, 151.4 W, 173 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <5, Distribuição média 11, Meio de distribuição versão 11 Desempenho (para 5050), IP66 | Proteção contra a penetração de poeira, à prova de jatos, IK10 | 20 J resistente a vandalismo, Classe de segurança I, Nível de proteção contra sobretensão até o modo diferencial de 6 kV e o modo comum de 8 kV, Conector de 5 polos compatível com Wieland/Adels
Especificações
- Código da família das lâmpadas
- LED300 [LED module 30000 lm]
- Fonte de luz substituível
- Sim
- Número de unidades de equipamento
- Unidade
- Driver incluído
- Sim
- Sustainability rating
- Unclassified
- Light source engine type
- LED
- Etiqueta de serviço
- Sim
- Escala de valor
- Especificação
- Período de garantia
- 5 anos