Brasil - Português
Quartos e suítes

Quartos e suítes

Um ambiente luxuoso e responsivo

Iluminação que faz você se sentir em casa – e funciona como mágica. Nossas soluções inteligentes oferecem:

 

  • Adaptação aos ritmos naturais e às preferências dos hóspedes
  • Um equilíbrio entre beleza, conforto e controle intuitivo
  • Melhoria do humor, do descanso e da experiência geral da estadia

Como podemos ajudar você

Iluminação personalizada para estadias inesquecíveis

A iluminação inteligente e adaptável melhora o conforto e o bem-estar, ajustando-se ao horário do dia e às preferências dos hóspedes. Uma combinação perfeita de tecnologia e design garante uma recepção calorosa e uma estadia personalizada, criando o ambiente perfeito para relaxamento, trabalho ou lazer.

Iluminação adaptável para cada momento

Iluminação que energiza pela manhã e acalma à noite, criada para estadias inesquecíveis:

 

  • A luz brilhante e revigorante ajuda os hóspedes a começar o dia revigorados
  • Os tons quentes da noite ajudam a relaxar a mente e o corpo, preparando-os para o descanso
  • Transições naturais inspiradas no ciclo circadiano promovem o sono, o humor e o bem-estar
  • Uma maneira perfeita de melhorar o conforto e a experiência do hóspede

Iluminação Conectada Signify Interact

Use o poder da iluminação conectada à IoT para aprimorar experiências, ao mesmo tempo em que gerencia operações de forma eficiente e eficaz.

Visibilidade e controle em tempo real

Visibilidade e controle em tempo real

  • O painel do Interact fornece uma visão geral de todos os espaços do hotel, incluindo quartos de hóspedes, áreas públicas e espaços ao ar livre
  • Permite o monitoramento e gerenciamento remoto da iluminação, HVAC, cortinas e solicitações dos hóspedes
  • Suporte a vários edifícios para grandes resorts e propriedades complexas
Ocupação e agendamento

Ocupação e agendamento

  • A detecção de ocupação em tempo real promove a economia de energia, ajustando automaticamente a iluminação, o HVAC e as cortinas conforme a ocupação e o status do ambiente
  • As configurações sazonais ajustam o aquecimento e o resfriamento para corresponder às condições externas
  • As configurações programadas de iluminação e ambiente transformam os espaços ao longo do dia (por exemplo, da iluminação do café da manhã ao lounge noturno)
Integrações e APIs

Integrações e APIs

  • Integração ideal com sistemas de gerenciamento de propriedades (PMS) para ajustes automáticos nos quartos
  • Os sistemas de limpeza podem ajustar os horários com base na ocupação em tempo real e nas solicitações dos hóspedes
  • Integração com aplicativos de hóspedes, chatbots e assistentes de voz para controle de quartos
Signify myCreation

Signify myCreation

Eleve seu espaço com soluções de iluminação personalizáveis e sustentáveis. Impresso localmente e sob demanda com materiais reciclados e entregue diretamente na sua empresa. Desfrute de iluminação personalizada, sustentável por natureza, inteligente e eficiente. 

Dynalite

Dynalite

O controle inteligente da iluminação contribui para um ambiente de luxo. Os hóspedes podem ter certeza de que suas necessidades estão sendo atendidas.

Como podemos ajudar você?

Boletim informativo

Boletim informativo

Mantenha-se atualizado com as últimas notícias, webinars, inovações e ferramentas.

Iniciando um projeto

Mais informações

Você está começando um novo projeto? Gostaríamos muito de te ajudar.

Localizador de parceiros

Localizador de parceiros

Encontre um distribuidor ou integrador de sistemas certificado perto de você.