Philips Trilho 3 circuitos (RCS750)

RCS750 3-circuit square track system – flexible and multifunctional

Produtos

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

O trilho RCS750 de 3 circuitos é constituído por um perfil de alumínio disponível em comprimentos de 1, 2, 3 e 4 m com quatro condutores elétricos. Qualquer configuração pode ser facilmente criada: horizontal ou vertical, montada no teto ou na parede ou em painéis independentes. O sistema também pode ser usado como uma estrutura flutuante. Todas as luminárias têm uma fonte de alimentação separada e podem ser comutadas seletivamente. Eles podem ser movidos facilmente para acompanhar qualquer mudança de layout. Uma gama de adaptadores, conexões de fonte de alimentação e acessórios de montagem também estão disponíveis.

Benefícios

  • Sistema de trilho de 3 circuitos para o usuário profissional, permitindo que qualquer configuração necessária seja criada com relativa facilidade

  • Todas as luminárias têm comando separado para que possam ser movimentadas facilmente, por exemplo, para criar atmosferas em vitrines ou espaços internos

Características

  • Pode ser usado com todos os spots Philips 3C

  • Disponível em comprimentos de 1, 2, 3 e 4 m e em três acabamentos - branco, preto, alumínio

Aplicativos

  • Iluminação comercial (lojas)

Downloads

Folhetos

Folheto da família
Localized commercial leaflet Trilho 3 circuitos (RCS750) pt_BR pdf 550.6 kB

Visuais

Family-Photographs-Trilho 3 circuitos (RCS750)
Vários ativos - Visuals
Arquivo Revit
3-circuit Square RCS750 zip 28.7 MB