Philips Flex Cove G5

FlexCove G5: crie lindas sancas com iluminação de faixa de LED flexível, ajustável e com baixo consumo de energia

Produtos

LS170S LED20 930 IP20 L5000 HE PRO L
LS170S LED20 930 IP20 L5000 HE PRO L
911401521642

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

O Philips FlexCove G5 é a última geração da nossa popular iluminação LED para sancas. Esta nova linha de fitas de iluminação flexíveis foi desenvolvida para se adaptar a linhas retas ou curvas, permitindo a criação de ambientes deslumbrantes que realçam detalhes arquitetônicos, com luz branca ajustável ou opções de luzes coloridas. Essas faixas de iluminação de sanca personalizáveis também prometem excelente desempenho de economia de energia, excelente uniformidade de iluminação e consistência de cores. Todos com uma longa vida útil que promete menos deterioração do lúmen ou mudanças de cor. Assim, com o FlexCove G5, você pode adaptar sua iluminação de destaque aos requisitos de qualquer projeto — com beleza.

Benefícios

  • Iluminação LED de sanca com eficiência energética

  • Design flexível para linhas retas ou curvas

Características

  • Até 140lm/W para desempenho energeticamente eficiente

  • Opções de 400lm – 2000lm disponíveis, ambas com escolha de CRI 80 ou CRI 90

Aplicativos

  • Hospitalidade
  • Escritórios
  • Varejo

Downloads

Folhetos

Folheto da família
Localized commercial leaflet Flex Cove G5 pt_BR pdf 298.4 kB

Visuais

Family-Photographs-Flex Cove G5
Vários ativos - Visuals

Plugins de software

Family-IES-Flex Cove G5
Vários ativos - Software Plugins
Coleção da família IES
Flex Cove G5 zip 72.0 kB