Philips Corepro Fita LED

Fita LED fina que oferece luz de alta qualidade com opções diversificadas em termos de brilho e cor da luz

Produtos

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

Uma linha completa brilhante, fina, segura e confiável. Escolha o melhor ajuste para todos os projetos de 4 pacotes/potências de lúmen e 4 CCTs, e aproveite a instalação fácil e fina.

Benefícios

  • Grande variedade de produtos: diversas combinações de lúmen/potência e CCT para atender aplicações diferentes.

  • Instalação fácil: o design fino garante o encaixe em espaços apertados.

Características

  • Variedade completa de produtos: opções de 300 lm, 800 lm, 1.200 lm, 1.600 lm/m, 2.700 K, 3.000 K, 4.000 K e 6.500 K.

  • Alta eficiência para economia de energia: 130 lm/W

Aplicativos

  • Varejo
  • Escritórios
  • Hospedagem

Downloads

Folhetos

Folheto da família
Localized commercial leaflet Corepro Fita LED pt_BR pdf 281.6 kB
Literatura adicional
PHL-CorePro-LED-Strip.jpg jpg 7.5 MB

Visuais

Family-Photographs-Corepro Fita LED
Vários ativos - Visuals
Imagem da embalagem
Packaging Image tif 905.4 kB