Philips CoreLine Trunking gen2.5, UltraEfficient, 80 W, L3400 mm, 15000 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, Opalizowany, Opalizowany, Biel, IP20
LL243X 160S/840 UE DIA O 7x1.5 WH
Opis produktu
UltraEfficient, L3400 mm, Stal, Biel, Drogowy biały (RAL9016), Przyciemnianie Dali, system Interact gotowy, 15000 lm, 80 W, 188 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Opalizowany, Opalizowany, poliwęglan, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa I, Terminal przyłączeniowy 7-biegunowy
Dane techniczne
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego 1 jednostka
- W zestawie sterownik Tak
- Service Tag Tak
- Tier Wydajność
- Okres gwarancji 5 lat