Philips Naścienna oprawa CoreLine Slim, All-in, 30 W, D400 mm, 4050 lm, 4200 lm, 3000 K, 4000 K, DALI, IP54, EL-DC
WL200V 42S/830_840 PSED D400
Opis produktu
D400 mm, poliwęglan, Biały, RAL 9003, Ściana, Sterownik, All-in, Multi Color Temperature, 4050 lm, 4200 lm, 30 W, 140 lm/W, 135 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3, Symetryczna, Opalizowany, poliwęglan, IP54 | Zabezpieczone przed gromadzeniem się kurzu, bryzgoodporne, IK08 | 6 J, Klasa bezpieczeństwa II, 2 szybkozłączki 5-biegunowe, Centralne oświetlenie awaryjne zasilane prądem stałym
Dane techniczne
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego 1 jednostka
- W zestawie sterownik Tak
- Service Tag Nie
- Tier Wydajność
- Okres gwarancji 5 lat