Polska - Polski

Philips StoreFlux gen3 rim, Grdilight, 2 spots (*flux-performance values for 1 spot), 58 W, 8000 lm, 3000 K, CRI>90, Odbłyśnik z metalu o wysostrumieniowy — szeroki rozsył światła 40–80 stopni, Czarny, IP20

GD622B 39S/PW930 PSU-E HWB BK

Opis produktu

Grdilight, 2 spots (*flux-performance values for 1 spot), Aluminium, Czarny, Sygnałowy biały (RAL9003), Zewnętrzny zasilacz (wł./wył.), 8000 lm, 58 W, 138 lm/W, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, UGR19, Odbłyśnik z metalu o wysostrumieniowy — szeroki rozsył światła 40–80 stopni, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, 2 szybkozłączki 2-biegunowe

Kod zamówienia: 910505102206
Pełny kod zamówienia: 872016901225700

Dane techniczne

  • Wymienne źródło światła
    Nie
  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    2 jednostki
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Service Tag
    Tak
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Specyfikacja
  • Okres gwarancji
    5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505102206 pl_PL pdf 433.9 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
StoreFlux GD601Bi PerfectAccent Installation Instructions pdf 1018.3 kB

Ilustracje

Product-Photographs-910505102206_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505102206_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - GD622B 39S/PW930 PSU-E HWB BK IES
Plik Revit
Revit file - GD601BI - 910505102206 ZIP
Dialux
ULD File - GD622B 39S/PW930 PSU-E HWB BK ULD
Relux
ROLF File - GD622B 39S/PW930 PSU-E HWB BK ROLFZ
LDT
LDT File - GD622B 39S/PW930 PSU-E HWB BK LDT