Polska - Polski

Philips StoreFlux gen3 rim, Grdilight, 2 spots (*flux-performance values for 1 spot), 39 W, 5400 lm, 3000 K, CRI>80, Szeroki rozsył światła, Biel, IP20

GD622B 27S/830 PSU-E WB WH

Opis produktu

Grdilight, 2 spots (*flux-performance values for 1 spot), Aluminium, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Zewnętrzny zasilacz (wł./wył.), 5400 lm, 39 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<2, CRI>80, UGR19, Szeroki rozsył światła, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, 2 szybkozłączki 2-biegunowe

Kod zamówienia: 910505102205
Pełny kod zamówienia: 872016901224000

Dane techniczne

  • Wymienne źródło światła
    Nie
  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    2 jednostki
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Service Tag
    Tak
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Specyfikacja
  • Okres gwarancji
    5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505102205 pl_PL pdf 420.1 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
StoreFlux GD601Bi PerfectAccent Installation Instructions pdf 1018.3 kB

Ilustracje

Product-Photographs-910505102205_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505102205_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - GD622B 27S/830 PSU-E WB WH IES
Plik Revit
Revit file - GD601BI - 910505102205 ZIP
Dialux
ULD File - GD622B 27S/830 PSU-E WB WH ULD
Relux
ROLF File - GD622B 27S/830 PSU-E WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - GD622B 27S/830 PSU-E WB WH LDT