Polska - Polski

Philips StoreFlux gen3 rim, Gridlight, single spot head, 19.8 W, 2700 lm, 3000 K, CRI>90, Odbłyśnik z metalu o wysokim stopniu odbicia — bardzo szeroki rozsył światła >80°, Biel, IP20

GD621B 27S/PW930 PSU-E HVWB WH

Opis produktu

Gridlight, single spot head, Aluminium, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Zewnętrzny zasilacz (wł./wył.), 2700 lm, 19.8 W, 136 lm/W, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, UGR19, Odbłyśnik z metalu o wysokim stopniu odbicia — bardzo szeroki rozsył światła >80°, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, 2 szybkozłączki 2-biegunowe

Kod zamówienia: 910505102202
Pełny kod zamówienia: 872016901221900

Dane techniczne

  • Wymienne źródło światła
    Nie
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
Localized commercial leaflet 910505102202 pl_PL pdf 419.1 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
StoreFlux GD601Bi PerfectAccent Installation Instructions pdf 1018.3 kB

Ilustracje

Product-Photographs-910505102202_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505102202_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - GD621B 27S/PW930 PSU-E HVWB WH IES
Plik Revit
Revit file - GD601BI - 910505102202 ZIP
Dialux
ULD File - GD621B 27S/PW930 PSU-E HVWB WH ULD
Relux
ROLF File - GD621B 27S/PW930 PSU-E HVWB WH ROLFZ
LDT
LDT File - GD621B 27S/PW930 PSU-E HVWB WH LDT