Polska - Polski

Philips GentleSpace gen4, Highbay, High efficiency, 136 W, SMT, 25000 lm, 4000 K, bezprzewodowy, InterAct Ready, Szeroki rozsył światła, H4, IP65, IK03, ELP3h

BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4

Opis produktu

Highbay, Aluminium, Srebrny, Dwuwarstwowe malowanie proszkowe, Zawiesie podwójne, trójkątne, Obsługa systemu Interact ze sterownikiem obsługującym czujniki, Czujnik SNH (R) 210, 25000 lm, 136 W, 184 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377) SDCM 3, Szeroki rozsył światła, Przezroczyste, Szyba, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK03 | 0,3 J, Klasa bezpieczeństwa I, Złączka 5-biegunowa typu Wieland/Adels, Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny w wersji Pro

Kod zamówienia: 910505102870
Pełny kod zamówienia: 872016959406700

Dane techniczne

  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    1 jednostka
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Service Tag
    Tak
  • Tier
    Specyfikacja
  • Okres gwarancji
    5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4 txt 5.5 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505102870 pl_PL pdf 388.5 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910505102870_EU
Wiele zasobów
Product-Diagrams-910505102870_EU
Wiele zasobów

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4 IES
Plik Revit
Revit file - BY580PI - 910505102870 ZIP
Dialux
ULD File - BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4 ULD
Relux
ROLF File - BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4 ROLFZ
LDT
LDT File - BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4 LDT