Polska - Polski

Philips GentleSpace gen4, Highbay, 97 W, BR, 17000 lm, 4000 K, bezprzewodowy, InterAct Ready, Szeroki rozsył światła, H4, IP65, IK03

BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR

Opis produktu

Highbay, Aluminium, Srebrny, Dwuwarstwowe malowanie proszkowe, Uchwyt montażowy, Obsługa systemu Interact ze sterownikiem obsługującym czujniki, Czujnik SNH (R) 210, 17000 lm, 97 W, 175 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377) SDCM 3, Szeroki rozsył światła, Przezroczyste, Szyba, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK03 | 0,3 J, Klasa bezpieczeństwa I, Złączka 3-biegunowa typu Wieland/Adels

Kod zamówienia: 910505102867
Pełny kod zamówienia: 872016959403600

Dane techniczne

  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    1 jednostka
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Service Tag
    Tak
  • Tier
    Specyfikacja
  • Okres gwarancji
    5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR txt 5.1 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505102867 pl_PL pdf 435.0 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910505102867_EU
Wiele zasobów
Product-Diagrams-910505102867_EU
Wiele zasobów

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR IES
Plik Revit
Revit file - BY580PI - 910505102867 ZIP
Dialux
ULD File - BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR ULD
Relux
ROLF File - BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR ROLFZ
LDT
LDT File - BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR LDT