Polska - Polski

Philips GentleSpace gen4, Highbay, 144 W, BR, 25000 lm, 4000 K, bezprzewodowy, InterAct Ready, Szeroki rozsył światła, H4, IP65, IK03

BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR

Opis produktu

Highbay, Aluminium, Srebrny, Dwuwarstwowe malowanie proszkowe, Uchwyt montażowy, Obsługa systemu Interact ze sterownikiem obsługującym czujniki, Czujnik SNH (R) 210, 25000 lm, 144 W, 174 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Szeroki rozsył światła, Przezroczyste, Szyba, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK03 | 0,3 J, Klasa bezpieczeństwa I, Złączka 3-biegunowa typu Wieland/Adels

Kod zamówienia: 910505102865
Pełny kod zamówienia: 872016959401200
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
Tender text - BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR txt 5.1 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505102865 pl_PL pdf 447.9 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910505102865_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505102865_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File IES
Plik Revit
Revit file - BY580PI - 910505102865 ZIP
Dialux
ULD File ULD
Relux
ROLF File ROLFZ
LDT
LDT File LDT