Polska - Polski

Philips GentleSpace gen4, Highbay, 102 W, BR, 17000 lm, 4000 K, bezprzewodowy, InterAct Ready, Szeroki rozsył światła, H4, IP65, IK03

BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR

Opis produktu

Highbay, Aluminium, Srebrny, Dwuwarstwowe malowanie proszkowe, Uchwyt montażowy, Obsługa systemu Interact ze sterownikiem obsługującym czujniki, Czujnik SNH (R) 210, 17000 lm, 102 W, 167 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Szeroki rozsył światła, Przezroczyste, Szyba, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK03 | 0,3 J, Klasa bezpieczeństwa I, Złączka 3-biegunowa typu Wieland/Adels

Kod zamówienia: 910505102864
Pełny kod zamówienia: 872016959400500
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
Tender text - BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR txt 5.1 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505102864 pl_PL pdf 435.0 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910505102864_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505102864_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR IES
Plik Revit
Revit file - BY580PI - 910505102864 ZIP
Dialux
ULD File - BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR ULD
Relux
ROLF File - BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR ROLFZ
LDT
LDT File - BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR LDT