Polska - Polski

Philips GentleSpace gen4, Highbay, 144 W, SMT, 25000 lm, 4000 K, bezprzewodowy, InterAct Ready, Szeroki rozsył światła, H4, IP65, IK03

BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4

Opis produktu

Highbay, Aluminium, Srebrny, Dwuwarstwowe malowanie proszkowe, Zawiesie podwójne, trójkątne, Obsługa systemu Interact ze sterownikiem obsługującym czujniki, Czujnik SNH (R) 210, 25000 lm, 144 W, 174 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Szeroki rozsył światła, Przezroczyste, Szyba, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK03 | 0,3 J, Klasa bezpieczeństwa I, Złączka 3-biegunowa typu Wieland/Adels

Kod zamówienia: 910505102858
Pełny kod zamówienia: 872016959394700
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
Tender text - BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 txt 5.1 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505102858 pl_PL pdf 387.7 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910505102858_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505102858_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 IES
Plik Revit
Revit file - BY580PI - 910505102858 ZIP
Dialux
ULD File - BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 ULD
Relux
ROLF File - BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 ROLFZ
LDT
LDT File - BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 LDT