Polska - Polski

Philips GentleSpace gen4, Highbay, 76 W, SMT, 13000 lm, 4000 K, bezprzewodowy, InterAct Ready, Szeroki rozsył światła, H4, IP65, IK03

BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4

Opis produktu

Highbay, Aluminium, Srebrny, Dwuwarstwowe malowanie proszkowe, Zawiesie podwójne, trójkątne, Obsługa systemu Interact ze sterownikiem obsługującym czujniki, Czujnik SNH (R) 210, 13000 lm, 76 W, 171 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Szeroki rozsył światła, Przezroczyste, Szyba, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK03 | 0,3 J, Klasa bezpieczeństwa I, Złączka 3-biegunowa typu Wieland/Adels

Kod zamówienia: 910505102856
Pełny kod zamówienia: 872016959392300
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
Tender text - BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4 txt 5.1 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505102856 pl_PL pdf 588.2 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910505102856_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505102856_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4 IES
Plik Revit
Revit file - BY580PI - 910505102856 ZIP
Dialux
ULD File - BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4 ULD
Relux
ROLF File - BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4 ROLFZ
LDT
LDT File - BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4 LDT