Polska - Polski

Philips CoreLine Highbay Gen5, 69 W, 10500 lm, 4000 K, bezprzewodowy, InterAct Ready, Szeroki rozsył światła, H4, IP65, IK05

BY122X G5 LED105S/840 SIA WB H4

Opis produktu

Odlew aluminiowy, Szary, Obsługa systemu Interact ze sterownikiem obsługującym czujniki, Czujnik SNH (R) 210, 10500 lm, 69 W, 152 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Szeroki rozsył światła, Przezroczyste, poliwęglan, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK05 | 0,7 J, Klasa bezpieczeństwa I, Terminal przyłączeniowy 3-biegunowy

Kod zamówienia: 911401631708
Pełny kod zamówienia: 871951495591200

Dane techniczne

  • Wymienne źródło światła
    Nie
  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    1 jednostka
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Service Tag
    Tak
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Wydajność
  • Okres gwarancji
    5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - BY122X G5 LED105S/840 SIA WB H4 txt 4.3 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 911401631708 pl_PL pdf 682.8 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
CoreLine highbay gen5, Installation Instruction pdf 3.7 MB

Ilustracje

Product-Photographs-911401631708_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-911401631708_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BY122X G5 LED105S/840 SIA WB H4 IES
Plik Revit
Revit file - 911401631708 ZIP
Dialux
ULD File - BY122X G5 LED105S/840 SIA WB H4 ULD
Relux
ROLF File - BY122X G5 LED105S/840 SIA WB H4 ROLFZ
LDT
LDT File - BY122X G5 LED105S/840 SIA WB H4 LDT

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD Philips CoreLine Highbay Gen5 BY122X pdf 716.2 kB