Polska - Polski

Philips Cleanroom CR350B, ISO 14644-1 Air cleanness Class 1, 60 W, 1250x310 mm, 6000 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19

CR352B LED60S/940 PSD W31L125

Opis produktu

ISO 14644-1 Air cleanness Class 1, 1250x310 mm, Stal, Biel, Drogowy biały (RAL9016), Zasilacz z interfejsem DALI, 6000 lm, 60 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Szeroki rozsył światła, Przezroczyste, Szyba, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK09 | 10 J, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 5-biegunowa

Kod zamówienia: 912401483399
Pełny kod zamówienia: 871869979752200

Dane techniczne

  • Wymienne źródło światła
    Nie
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
Localized commercial leaflet 912401483399 pl_PL pdf 296.6 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
CR350B Cleanroom installation instruction pdf 2.1 MB

Ilustracje

Product-Photographs-912401483399_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-912401483399_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - CR352B LED60S/940 PSD W31L125 IES
Dialux
ULD File - CR352B LED60S/940 PSD W31L125 ULD
Relux
ROLF File - CR352B LED60S/940 PSD W31L125 ROLFZ
LDT
LDT File - CR352B LED60S/940 PSD W31L125 LDT