Philips Ledinaire Recessed Downlight
Idealne dla instalatorów i klientów rozwiązanie ze zmniejszonym olśnieniem i mniej widocznym źródłem światła, które pomimo subtelnej konstrukcji zapewnia odpowiednią ilość światła o wystarczającym natężeniu.
Produkty
Produkt | Porównaj | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
96,00 | 1 200 | 3000 | 12 | 19 | |||
96,00 | 1 200 | 4000 | 12 | 19 | |||
94,00 | 2 400 | 3000 | 24 | 19 | |||
94,00 | 2 400 | 4000 | 24 | 19 |
Informacje o serii produktów
Opis
Nowa oprawa typu downlight LEDINAIRE do wbudowania zapewnia doskonałą jakość światła, wysoką skuteczność oraz komfort wizualny. Jest dostępna w dwóch rozmiarach oraz dwóch wariantach różniących się liczbą lumenów i dwóch wariantach CCT odpowiednich do różnych zastosowań. Oprawa stanowi świetny, profesjonalny wybór do instalacji oświetleniowych do użytku na co dzień
Korzyści
Jasne światło przy jednoczesnym komforcie wizualnym
Znaczne obniżenie zużycia energii
Cechy
Oprawa do wbudowania zapewniająca wystarczającą ilość światła oraz komfort wizualny
Wysoka efektywność i energooszczędność: 100 lm/W