Philips Ledinaire Recessed Downlight, 24 W, D200 mm, 2400 lm, 4000 K, Kąt rozsyłu światła 60°, Czarny, IP20/54

DN070B LED24/840 24W 220-240V D200 RD EU

Opis produktu

D200 mm, Plastik, Czarny, Zasilacz (wł./wył.), 2400 lm, 24 W, 94.00 lm/W, 4000 K, (0.3795, 0.3827) 5SDCM, Kąt rozsyłu światła 60°, Matowe, poliwęglan, IP20/54 | Ochrona przed dotknięciem palcem; zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu, bryzgoodporne, IK03 | 0,3 J, Klasa bezpieczeństwa II, Terminal przyłączeniowy 2-biegunowy

Kod zamówienia: 35404300
Pełny kod zamówienia: 871951435404300

Do pobrania