Philips Ledinaire Recessed Downlight, 12 W, D150 mm, 1200 lm, 3000 K, Kąt rozsyłu światła 60°, Czarny, IP20/54

DN070B LED12/830 12W 220-240V D150 RD EU

Opis produktu

D150 mm, Metal/plastik, Czarny, Zasilacz (wł./wył.), 1200 lm, 12 W, 96.00 lm/W, 3000 K, (0.4300, 0.4081) 5SDCM, Kąt rozsyłu światła 60°, Matowe, poliwęglan, IP20/54 | Ochrona przed dotknięciem palcem; zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu, bryzgoodporne, IK03 | 0,3 J, Klasa bezpieczeństwa II, Terminal przyłączeniowy 2-biegunowy

Kod zamówienia: 35398500
Pełny kod zamówienia: 871951435398500

Do pobrania