Philips Ledinaire Recessed Downlight, 24 W, D200 mm, 2400 lm, 3000 K, Kąt rozsyłu światła 60°, Czarny, IP20/54
DN070B LED24/830 24W 220-240V D200 RD EU
Opis produktu
D200 mm, Plastik, Czarny, Zasilacz (wł./wył.), 2400 lm, 24 W, 94.00 lm/W, 3000 K, (0.4300, 0.4081) 5SDCM, Kąt rozsyłu światła 60°, Matowe, poliwęglan, IP20/54 | Ochrona przed dotknięciem palcem; zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu, bryzgoodporne, IK03 | 0,3 J, Klasa bezpieczeństwa II, Terminal przyłączeniowy 2-biegunowy