Philips Ledinaire Recessed Downlight, 12 W, D150 mm, 1200 lm, 4000 K, Kąt rozsyłu światła 60°, Czarny, IP20/54
DN070B LED12/840 12W 220-240V D150 RD EU
Opis produktu
D150 mm, Metal/plastik, Czarny, Zasilacz (wł./wył.), 1200 lm, 12 W, 96.00 lm/W, 4000 K, (0.3795, 0.3827) 5SDCM, Kąt rozsyłu światła 60°, Matowe, poliwęglan, IP20/54 | Ochrona przed dotknięciem palcem; zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu, bryzgoodporne, IK03 | 0,3 J, Klasa bezpieczeństwa II, Terminal przyłączeniowy 2-biegunowy