Polska - Polski

Philips CoreLine Downlight gen5, 9.8 W, D150 mm, 1200 lm, 4000 K, UGR19, Odbłyśnik fasetonowy, IP20/54

DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54

Opis produktu

D150 mm, poliwęglan, Biel, Czysta biel (RAL9010), Oprawa do wbudowania, Zewnętrzny zasilacz (wł./wył.), 1200 lm, 9.8 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.380,0.377) SDCM≦5, UGR19, Odbłyśnik fasetonowy, poliwęglan, IP20/54 | Ochrona przed dotknięciem palcem; zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu, bryzgoodporne, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, 2 przewody 0,15 m ze złączką 2-biegunową, Szybkozłączka 4-biegunowa

Kod zamówienia: 911401551732
Pełny kod zamówienia: 872016950298799

Dane techniczne

  • Wymienne źródło światła
    Nie
  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    1 jednostka
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Service Tag
    Tak
  • Lighting Technology
    LED
  • Montaż
    Oprawa do wbudowania
  • Tier
    Wydajność
  • Okres gwarancji
    5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54 txt 4.5 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 911401551732 pl_PL pdf 378.8 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
CoreLine Downlight DN142B Installation Instructions (PSU) pdf 442.1 kB

Ilustracje

Product-Photographs-911401551732_EU
Wiele zasobów
Product-Diagrams-911401551732_EU
Wiele zasobów

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54 IES
Plik Revit
Revit file - 911401551732 ZIP
Dialux
ULD File - DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54 ULD
Relux
ROLF File - DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54 ROLFZ
LDT
LDT File - DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54 LDT

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-CoreLine-Downlight-gen5-DN142B-10S-Ref-911401551432 pdf 1.0 MB