Philips CoreLine Downlight gen5, 20.4 W, D200 mm, 2000 lm, 4000 K, bezprzewodowy, InterAct Ready, Biały odbłyśnik, IP20/54, EL-ready
DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54
Opis produktu
D200 mm, poliwęglan, Biel, Czysta biel (RAL9010), Oprawa do wbudowania, Obsługa systemu Interact ze sterownikiem bezprzewodowym (zewnętrzny), 2000 lm, 20.4 W, 117 lm/W, 4000 K, (0.380,0.377) SDCM≦5, Biały odbłyśnik perforowany bez rastra, Biały odbłyśnik, poliwęglan, IP20/54 | Ochrona przed dotknięciem palcem; zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu, bryzgoodporne, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, 2 przewody 0,15 m ze złączką 2-biegunową, Zgodność z oświetleniem awaryjnym (zapewniona poprzez zastosowanie akcesorium zgodnego zestawu akumulatora)
Dane techniczne
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego 1 jednostka
- W zestawie sterownik Tak
- Service Tag Tak
- Montaż Oprawa do wbudowania
- Tier Wydajność
- Okres gwarancji 5 lat