Philips Oprawy TrueLine do wbudowania, 12.2 W, 1130x80 mm, PCV, 1500 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR16
RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5
Opis produktu
1130x80 mm, Plaster ceiling version, Stal, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Zasilacz z interfejsem DALI, 1500 lm, 12.2 W, 127 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR16, Szeroki rozsył światła, Strukturalna optyka, Polimetakrylan metylu, IP20/40 | Ochrona przed dotknięciem palcem; ochrona przed przewodami, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 5-biegunowa
Dane techniczne
- Wymienne źródło światła Nie
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego 1 jednostka
- W zestawie sterownik Tak
- Rodzina produktów RC532B [TrueLine Recessed Line OC]
- Lighting Technology LED
- Tier Specyfikacja