Philips SunStay Pro gen2

SunStay Pro gen2: solarna inteligentna latarnia uliczna typu „wszystko w jednym”

Produkty

Produkt Porównaj
158
2 706
3000
70-79
18,3
153
5 378
3000
70-79
35,1
144
3 597
3000
70-79
25
147
7 120
3000
70-79
48,4
158
2 707
4000
70-79
17,1
165
5 384
4000
70-79
32,7
155
3 600
4000
70-79
23,3
158
7 134
4000
70-79
45,1

Informacje o serii produktów

Opis

Dzięki solarnym lampom ulicznym Philips SunStay Pro gen2 osiągnięcie celów w zakresie zrównoważonego rozwoju jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Dzięki zintegrowanemu panelowi słonecznemu i opcji montażu dodatkowego pionowego panelu fotowoltaicznego, akumulatorowi litowo-żelazowo-fosforanowemu (LFP) te solarne lampy uliczne oferują także opcje ładowania umożliwiające pracę poza siecią lub hybrydową. Lampy Sunstay Pro gen2 występują w szerokiej gamie temperatur barwowych i ze specjalnymi recepturami świetlnymi, które pomagają zachować ciemne niebo. Wszystko to zamknięte w wyjątkowej obudowie oprawy oświetleniowej wykonanej z wytrzymałego i trwałego aluminium (PDC). Dzięki temu przez wiele lat będziesz mógł zapewnić oświetlenie miejsc, w których nie ma dostępu do sieci energetycznej. Oświetlenie solarne SunStay Pro gen2 wykorzystuje najnowszą technologię LED, która zapewnia długą żywotność wynoszącą 100 000 godzin i najlepsze w swojej klasie utrzymanie strumienia świetlnego @L95. Specjalnie zaprojektowany trzpień montażowy na słupie umożliwia różne kąty nachylenia oraz montaż boczny i na szczycie słupa. Dzięki platformie optycznej Ledgine O możesz również zwiększyć odległość między słupami, co pozwala na obniżenie całkowitego kosztu posiadania w szerokim zakresie zastosowań. Sunstay Pro gen2 został zaprojektowany z myślą o szybkiej i prostej instalacji dzięki przeprojektowanemu przepustowi kablowemu i beznarzędziowemu dostępowi od góry do podzespołów, co ułatwia ich serwisowanie. Dzięki znacznikowi serwisowemu Philips masz dostęp do całej potrzebnej dokumentacji na miejscu. Dostępne są opcje łączności i przyciemniania, w tym zamontowany radarowy czujnik ruchu, który automatycznie zwiększa poziom oświetlenia po wykryciu obecności. Istnieje również możliwość grupowania i sterowania sąsiednimi latarniami ulicznymi poprzez wewnętrzną sieć kratową w celu zwiększenia poziomu oświetlenia w przypadku wykrycia obecności lub aktywności. Co więcej, oświetlenie solarne VGP726 SunStay Pro gen2 jest gotowe do współpracy z systemami, co oznacza, że w dowolnym momencie w przyszłości będzie można je połączyć z systemami zarządzania oświetleniem, takimi jak Interact City. Kompleksowy wybór na dziś i jutro.

Korzyści

  • Zapewnij światło obszarom, które nie mają dostępu do sieci elektrycznej

  • Zachowaj estetyczny wygląd oświetlanych obszarów (żadnych wykopów pod kable)

Cechy

  • Wymienna bateria litowo-żelazowo-fosforanowa zapewniająca długą żywotność i bezproblemową pracę

  • Wybór ponad 40 wiązek, opcje z wewnętrznym rastrem

Zastosowania

  • Ścieżki rowerowe, ścieżki i przejścia dla pieszych
  • Ulice w miastach i na osiedlach mieszkaniowych, ronda, parki i place zabaw, tereny handlowe
  • Tereny przemysłowe, parkingi, stacje benzynowe, lotniska, porty, obszary transportu publicznego

Ostrzeżenia i kwestie bezpieczeństwa

  • W celu zapewnienia odpowiednie wydajności i autonomii obliczenia dotyczące wielkości energii słonecznej muszą zostać wykonane przez przeszkolony zespół signify lub partnera przeszkolonego przez zespół signify

  • Aby oświetlenie uliczne zasilane energią słoneczną działało efektywnie, panele fotowoltaiczne powinny być wystawione na działanie słońca przez cały dzień i nie powinny być instalowane w cieniu

Do pobrania