Philips Solar streetlight, 18.3 W, 2706 lm, 3000 K, CRI70, BLE, Średni rozsył 10, SDP1, Klasa bezpieczeństwa III, IP66

VGP726 LED30/730 OG-BLE DM10 III DGR 76P

Opis produktu

Solar streetlight, Odlew aluminiowy LM6 - klasa stopu (EN AC-44300), Szary, bezpośrednio na słupie, Zaczep montażowy do średnicy 76 do 62 mm, Profil ściemniania oświetlenia zasilanego energią słoneczną w wersji 1, 2706 lm, 18.3 W, 158 lm/W, 3000 K, (0,433, 0,403), CRI70, Średni rozsył 10, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK09 | 10 J, Klasa bezpieczeństwa III

Kod zamówienia: 79885400
Pełny kod zamówienia: 872016979885400

Do pobrania