Philips SunStay Pro gen2, Solar streetlight, 23.3 W, 3600 lm, 4000 K, CRI70, BLE, Średni rozsył 10, SDP1, Klasa bezpieczeństwa I, IP66, SRG10
VGP726 LED40/740 HY-BLE DM10 DGR 76P 12A
Opis produktu
Solar streetlight, Odlew aluminiowy LM6 - klasa stopu (EN AC-44300), Szary, bezpośrednio na słupie, Zaczep montażowy do średnicy 76 do 62 mm, Profil ściemniania oświetlenia zasilanego energią słoneczną w wersji 1, 3600 lm, 23.3 W, 155 lm/W, 4000 K, (0,3818, 0,379), CRI70, Średni rozsył 10, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK09 | 10 J, Klasa bezpieczeństwa I, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 10 kV dla trybu różnicowego i 10 kV dla trybu współbieżnego kV, Złączka 3-biegunowa typu Wieland/Adels